PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
세이프티 릴레이
2901431
세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어용, 최대 SIL 1, Cat. 1, PL c, 애플리케이션에 따라 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 3개의 사용 가능한 전류 경로, 230 V AC 의 정격 입력 전압, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
제품 타입 | 세이프티 릴레이 |
제품군 | PSRclassic |
애플리케이션 | 비상 정지 |
안전 도어 | |
제어 | 1-채널 |
기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
절연 특성 | |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
시간 | |
일반 응답 시간 | 300 ms (자동 시작) |
50 ms (수동, 모니터링된 시작) | |
일반 시작 시간, Us | 300 ms (A1 또는 S11/S12를 통해 제어되는 경우) |
일반 해제 시간 | 20 ms (S11/S12를 통해 제어되는 경우) |
150 ms (A1을 통해 제어되는 경우) | |
복구 시간 | 1 s |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 16.4 W (IL² = 72 A²,PTotal max = 2 W + 14.4 W) |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
정격 절연 전압 | 250 V AC |
정격서지전압/절연 | 4 kV/기본 절연, (안전 절연, 강화 절연 및 A1-A2/로직/사용 가능 및 신호 전류 경로 간 6 kV) |
공급 | |
정격 제어 공급 전류 IS | 타입 22 mA (UN) |
피상 전원 | 타입 4.5 VA (UN) |
보호 회로 | 서지 보호; 서프레서 다이오드 |
측정 | |
허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 50 Ω |
릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24, 33/34) | |
출력 수 | 3 (미지연됨) |
접점 유형 | 3개의 사용 가능 전류 경로 |
접점 소재 | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
스위칭 전압 | 최소 10 V AC/DC |
최대 250 V AC/DC | |
스위칭 용량 | 최소 100 mW |
돌입 전류 | 최소 10 mA |
최대 6 A | |
제한 연속 전류 | 6 A (경감현상 관찰) |
단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
최대 차단 정격(저항 부하) | 부하 제한 곡선 참조 |
최대 차단 정격(유도 부하) | 부하 제한 곡선 참조 |
출력 퓨즈 | 10 A gL/gG NEOZED |
릴레이: 신호 전류 경로 (41/42) | |
출력 수 | 1 (미지연됨) |
접점 유형 | 1개의 신호 전류 경로 |
접점 소재 | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
스위칭 전압 | 최소 10 V AC/DC |
최대 250 V AC/DC | |
스위칭 용량 | 최소 100 mW |
돌입 전류 | 최소 10 mA |
최대 6 A | |
제한 연속 전류 | 5 A |
단면적 총 전류 | 72 A2 |
스위칭 빈도 | 최대 0.5 Hz |
최대 차단 정격(저항 부하) | 부하 제한 곡선 참조 |
최대 차단 정격(유도 부하) | 부하 제한 곡선 참조 |
출력 퓨즈 | 6 A gL/gG NEOZED |
연결 기술 | |
플러그형 | 예 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
상태 표시 | 2 x LED (녹색) |
작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색) |
폭 | 22.5 mm |
높이 | 112 mm |
깊이 | 114.5 mm |
하우징 소재 | PA |
안전 데이터 | |
정지 카테고리 | 0 |
안전 데이터: EN ISO 13849 | |
카테고리 | 1 (적용 분야에 따라 최대 Cat. 4) |
성능 레벨 (PL) | c (적용 분야에 따라 최대 PL e) |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3) |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3) |
안전 데이터 | |
안전 무결성 레벨(SIL) | 1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
충격 | 15g |
진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
준수/인증 | |
적합성 | CE 적합성 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2901431 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNA111 |
GTIN | 4046356592178 |
개당 중량(패키지 포함) | 235.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 167.21 g |
관세 번호 | 85371098 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
호환 가능한 제품
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 1/PL c, EN IEC 62061에 따른 SIL 1, IEC 61508에 따른 SIL 1
애플리케이션에 따라 ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
1-채널 제어
기본 절연