고내구성 커넥터
HC-STA-B16-DC-PL - 보호 커버
HC-STA-B16-DC-PL
-
보호 커버
1421102
보호 커버, 설계: B16
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
B16
밀폐
아니오
치수
치수 도면
폭
46.4 mm
높이
22.1 mm
길이
97 mm
소재 사양
색상
투명
소재 보호 커버
PA
UL 94에 따른 난연성등급
HB
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 20 °C
상용 데이터
항목 번호
1421102
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4055626251820
개당 중량(패키지 포함)
9.746 g
개당 중량(패키지 제외)
9.746 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE000037S
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말