고내구성 커넥터
HC-DCC06-DCFD-PLBK 100 - 보호 커버
HC-DCC06-DCFD-PLBK 100
-
보호 커버
1724256
보호 커버, 패키지 단위: 100개
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
시리즈
HC-DCC
애플리케이션
데이터 센터의 전원 공급
밀폐
아니오
차폐
아니오
치수
치수 도면
폭
53.5 mm
높이
17 mm
길이
62.5 mm
소재 사양
소재
PCR-PP
UL 94에 따른 난연성등급
V0
기계적 속성
기계적 데이터
잠금 타입
핀
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1724256
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4067923278790
개당 중량(패키지 포함)
7.4 g
개당 중량(패키지 제외)
7.3 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말