고내구성 커넥터
HC-D25-BCFS-PR-BK - 보호 커버
HC-D25-BCFS-PR-BK
-
보호 커버
1346522
보호 커버 D25, 단일 잠금 래치용, 보호 커버 소재: PC, 높이: 19 mm, 덧테쇠: 예
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
D25
고정 코드 있음
예
밀폐
예
치수
치수 도면
폭
33 mm
높이
19 mm
길이
80 mm
직경 고정 코드 구멍
40 mm
소재 사양
소재 보호 커버
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
소재, 보호 커버
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
내자외선 복사에 대한 내성
예
마운팅
조립 참고 사항
케이블 위 / 스크류 헤드 아래 마운트용 이중 아일렛
단기 보호용 플라스틱 보호 커버
상용 데이터
항목 번호
1346522
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4063151660628
개당 중량(패키지 포함)
18.6 g
개당 중량(패키지 제외)
18.6 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE000037S
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말