고내구성 커넥터
HC-B16-BCFD-P-BK - 보호 커버
HC-B16-BCFD-P-BK
-
보호 커버
1346539
보호 커버 B16, 이중 잠금 래치용, 보호 커버 소재: PC, 높이: 26.4 mm, 덧테쇠: 아니오
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
이중 잠금 래치가 있는 지지 베이스 부품용 보호 커버
제품 속성
제품 타입
보호 커버
하우징 타입
보호 커버
설계
B16
고정 코드 있음
예
밀폐
아니오
치수
치수 도면
폭
43.4 mm
높이
26.4 mm
길이
98 mm
직경 고정 코드 구멍
40 mm
소재 사양
소재 보호 커버
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
소재, 보호 커버
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
내자외선 복사에 대한 내성
예
마운팅
조립 참고 사항
케이블 위 / 스크류 헤드 아래 마운트용 이중 아일렛
단기 보호용 플라스틱 보호 커버
상용 데이터
항목 번호
1346539
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AZC
GTIN
4063151660772
개당 중량(패키지 포함)
26 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
85389099
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
DNV
승인 ID: TAE000037S
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말