UM -PROFIL
-
프로파일
2952020
프레스 드로잉 섹션 하우징, 기본 프로파일, 열기, 길이: 2000 mm, 깊이: 127.5 mm, 참고: 프로파일 길이 = PCB 길이 - 3 mm(UM 25 및 UM 45)
프로파일 길이 = PCB 길이 - 3.6 mm(UM_72, UM 100, UM_108)
프로파일 길이 = PCB 길이 - 9.5 mm(UM_122)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전체 하우징 |
| 하우징 타입 | 프레스 드로잉 섹션 하우징 |
| 하우징 시리즈 | UM |
| 제품군 | UM-Profil |
| 통풍구 있음 | 아니오 |
| 치수 도면 |
|
| 깊이 | 127.5 mm |
| 25 mm | |
| 45 mm | |
| 길이 | 2000 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 | PVC |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -15 °C ... 50 °C |
| 항목 번호 | 2952020 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHDBA |
| 관세 번호 | 39162000 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
UM122-FE - 풋 부품 2909471
-
UM 72-FE - 풋 부품 2959382
-
UMK-BF - 마운팅 플랜지 2976077
-
UM 45-SEAS - 측면 부품 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - 풋 부품 2959434
-
SS-ZB WH - 컨택터 마커 – Zack 마커 스트립 5031171
-
SS-ZB YE - 컨택터 마커 – Zack 마커 스트립 5031650
-
UM108-FE - 풋 부품 2959463
-
UM 45-SE - 측면 부품 2906131
-
UM 45-SES - 측면 부품 2959308
-
UM 45-SEK - 측면 부품 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - 측면 부품 2959793
-
UM 72-SE - 측면 부품 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - 측면 부품 2906487
-
UM 72-SEFE/R - 측면 부품 2959353
-
UM 72-SEFE/L - 측면 부품 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - 측면 부품 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - 측면 부품 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - 측면 부품 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - 측면 부품 2709367
-
UM108-SEFE/L - 측면 부품 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - 측면 부품 2709354
-
UM108-SEFE/R - 측면 부품 2959683
-
UM108-SE-A73 - 측면 부품 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - 측면 부품 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - 측면 부품 2959735
-
UM108-SE-A60 - 측면 부품 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - 측면 부품 2959719
-
UM108-SE - 측면 부품 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - 측면 부품 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - 측면 부품 2959722
-
UM122-SEFE/R - 측면 부품 2908786
-
UM122-SEFE/L - 측면 부품 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - 측면 부품 2909442
-
UM108-SEPEF/L - 측면 부품 2906490
이점
다양한 크기 및 모양 옵션
빠른 마운팅
개별 하우징 부품 수 감소로 인한 저렴한 비용