UM108-SEFE/L-A60 - 측면 부품
UM108-SEFE/L-A60
-
측면 부품
2959722
측면 부품, 풋 있음, 높은 제품, 왼쪽, 60 mm 폭 U 모양 커버용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
패널 마운팅 베이스 측면부
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 시리즈
UM
제품군
UM108
통풍구 있음
아니오
치수
치수 도면
깊이
125 mm
소재 사양
색상 (측면 부품)
녹색 (RAL 6021)
소재 측면 부품
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
상용 데이터
항목 번호
2959722
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHDBA
GTIN
4017918100995
개당 중량(패키지 포함)
17.06 g
개당 중량(패키지 제외)
16.29 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190602
ECLASS-15.0
27190602
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.11 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말