UM122-FE - 풋 부품
UM122-FE
-
풋 부품
2909471
UM 122 FE 풋 부품, UM 122 프로파일 하우징용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
베이스 래치
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 시리즈
UM
제품군
UM122
치수
폭
14.3 mm
높이
135.9 mm
깊이
20.95 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2909471
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ACHDBA
GTIN
4017918171674
개당 중량(패키지 포함)
10.4 g
개당 중량(패키지 제외)
9.7 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.046 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말