UMK-BF - 마운팅 플랜지
UMK-BF
-
마운팅 플랜지
2976077
마운팅 플랜지, 패널에 직접 마운팅용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랜지
하우징 타입
프레스 드로잉 섹션 하우징
하우징 시리즈
UMK
통풍구 있음
아니오
치수
폭
4.6 mm
높이
26 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C (전력 손실에 따라 다름)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 55 °C
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 100 °C
상대 습도 (보관/운송)
80 %
상용 데이터
항목 번호
2976077
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
개당 중량(패키지 포함)
0.7 g
개당 중량(패키지 제외)
0.6 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
UL 승인됨
승인 ID: E240868
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
0.009 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말