TOPMARK NEO는 레이저 마킹의 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 이 마킹 시스템은 최고 수준의 기준을 충족하는 레이저 마킹을 바로 만들 수 있습니다. 650개 이상의 다양한 소재를 지원하는 TOPMARK NEO는 단자대, 전선, 케이블 및 장치 마킹을 위해 포괄적인 범위의 소재를 처리합니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄, ABS, 폴리아크릴, 폴리프로필렌, 폴리카보네이트로 만든 마킹 소재를 사용할 수 있습니다. 전반적인 사전 지식 없이도 손쉽게 작동할 수 있습니다. 사용자 친화적인 터치 디스플레이를 통해 전문가급 지식 없이도 직관적이고 신속하게 레이저를 작동할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션을 자연스럽게 마킹하기 위해 다양한 소재를 처리할 수 있습니다. 뛰어난 소재 처리와 피닉스컨택트의 데스크탑 마킹 소프트웨어가 통합된 TOPMARK NEO는 분당 250개 이상의 라벨을 인쇄하는 동급 최고 속도의 데스크탑 레이저 마커입니다.
공급 범위:
TOPMARK NEO 레이저 마커(1012015), LS 어댑터 플레이트, 4개의 자석(자석 4개를 포함한 LS 어댑터 플레이트)(1012104), LS 고정 플레이트(0803478), 타입 E 및 F 전원 케이블, LAN 케이블, 사용 설명서(준수 선언 포함) 있음. TMN-EXTRACTION 추출 장치(1012102), 필터 장비(1012100, 0803305, 0803306), 흡입 튜브(1012101), 틈새 노즐 세트(083310), 타입 E 및 F 전원 케이블, 25핀 D-SUB 케이블, 사용 설명서(준수 선언 포함) 있음
TOPMARK NEO SET
-
레이저 마커 세트
1012018
LS…, UCT…, UC…/PP…, UM… 제품군의 금속 또는 플라스틱 마킹 소재를 효율적으로 마킹하기 위한 TOPMARK NEO 레이저 마킹 시스템 및 TMN-EXTRACTION 추출 장치로 구성된 장치 세트.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
파이버 레이저 기술로 인해 유지 관리가 필요 없는 작동
그래픽 사용자 인터페이스가 있는 통합 마킹 소프트웨어를 사용한 직관적인 시간 절약형 작동
최소 설치 공간: 약 2개의 DIN-A3 시트 표면만 필요
단자, 전선, 케이블, 장치 및 플랜트 마킹을 위한 플라스틱 및 금속 플레이트의 신속한 마킹
PROJECT COMPLETE 소프트웨어를 사용한 손쉬운 제어
DIN EN 60825-1에 따른 레이저 클래스 1: 레이저 조작 필요 없음
모든 UniCard(UCT) 및 LaserSheet(LS) 소재용
빠른 고품질 마킹. 8초 내에 UniCard 마킹
통합 소재 감지 기능이 잘못된 마킹을 방지합니다.