UC 마킹 소재 및 시트/스트립 포맷 소재의 전체 포트폴리오용 마킹 플로터.
플로터 및 인그레이버
피닉스컨택트의 플로터는 고품질 마킹 제품을 마킹하여 내구성이 뛰어난 마킹을 만듭니다. 표준 플로터 헤드를 인그레이빙 장치로 간단히 교체하여 플로터를 인그레이빙 시스템로 변환할 수 있습니다. 이 시스템으로 생성된 마킹은 극한 조건에서도 내구성이 뛰어납니다.
CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용 플라스틱 매거진. 26개의 플랫 Zack 마커 스트립 또는 ZBN 스트립 수용을 위해 사용
매거진, CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용, UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA... 수용을 위해 사용
CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용 플라스틱 매거진. 22개의 Zack 마커 스트립 수용을 위해 사용
매거진, CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용, UC-WMCO... 수용을 위해 사용
CMS-P1 Plotter 및 PLOTMARK용 플라스틱 매거진, 시트 소재 고정용, 라벨, 필름 및 종이 고정용 접착식 매트, 시트 크기 최대 DIN A4.
매거진, CMS-P1-PLOTTER용, UC-WMC 4.4... 수용
CMS-P1 플로터용 플라스틱 매거진. 30개의 마커 핀 ZB 스트립 수용
매거진, CMS-P1-PLOTTER용, UC-WMC 7,5... 수용
CMS-P1 플로터용 플라스틱 랙. 2개의 Zack 마커 시트 수용
이점
- PROJECT complete 마킹 소프트웨어를 통한 손쉬운 플로터 작동
- USB 및 센트로닉스 인터페이스를 사용한 빠른 스타트업
- 사용자 편의조작 : 단 4가지 키로 명확한 검증 가능
인그레이빙 장치가 있는 플로터
인그레이빙 장치가 있는 플로터는 작업장에서 사용하기에 이상적인 마킹 시스템입니다.
또한 이 장치는 금속 및 특수한 이중층 플라스틱의 인그레이빙에도 사용이 가능합니다. 다양한 라인 두께를 만들기 위한 0.2 - 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌이 제공됩니다.
인그레이빙 라벨을 사용하여 접지되는 케이블 등을 마킹할 수 있습니다.
유해 환경에 대비한 내구성을 가진 마킹을 만듭니다.