P1 UC-MAG 6
- 매거진
P1 UC-MAG 6
- 매거진
5146121
매거진, CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용, UC-EMP..., UC-EMLP... 수용을 위해 사용
피닉스컨택트의 플로터는 고품질 마킹 제품을 마킹하여 내구성이 뛰어난 마킹을 만듭니다. 표준 플로터 헤드를 인그레이빙 장치로 간단히 교체하여 플로터를 인그레이빙 시스템로 변환할 수 있습니다. 이 시스템으로 생성된 마킹은 극한 조건에서도 내구성이 뛰어납니다.
매거진, CMS-P1-PLOTTER 및 PLOTMARK용, UC-EMP..., UC-EMLP... 수용을 위해 사용
인그레이빙 장치가 있는 플로터는 작업장에서 사용하기에 이상적인 마킹 시스템입니다.
또한 이 장치는 금속 및 특수한 이중층 플라스틱의 인그레이빙에도 사용이 가능합니다. 다양한 라인 두께를 만들기 위한 0.2 - 1.0 mm 직경의 인그레이빙 끌이 제공됩니다.
인그레이빙 라벨을 사용하여 접지되는 케이블 등을 마킹할 수 있습니다.
유해 환경에 대비한 내구성을 가진 마킹을 만듭니다.