ZEC 1,5/ 6-ST-5,0 BK C2 R1,6 - PCB 커넥터
1828426

PCB 다이렉트 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 6, 행 수: 1, 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: ZEC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: ZEC, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
단 하나의 컴포넌트만 사용하는 경제적인 다이렉트 플러그-인 연결
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인