PSPT 2,5/ 3-ST GY CD:1,3 TP1 - PCB 커넥터
1168856

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 300 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: PSPT 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 코딩 및 인쇄 사용 버전

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
잘못된 연결을 안정적으로 방지하기 위한 가변 코딩
커넥터와 헤더를 처음 연결할 때 빠르고 쉽게 코딩됨
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음