HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 TPDC-4 - PCB 커넥터
1361706

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 2, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: HSCP-SP 2,5-.., 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: HSC 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 스프링 레버 색상: 녹색, 녹색 / 녹색, 녹색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
높은 접점 밀도를 위한 사용자 친화적 전면부 연결 플러그