FP 1,27/ 32-FWL-20/.../...
-
사전 조립된 IDC 암 커넥터
1010229
조립된 IDC 암 커넥터, 정격 전류: 1.2 A, 케이블 길이: 자유 입력(0.05 ... 0.95 m), 케이블 타입:플랫 리본 전선, 플랫 리본 전선. 사전 조립된 샘플은 “액세서리” 탭을 참조하십시오.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 조립된 IDC 암 커넥터 |
제품군 | FR 1,27/...-Cabling |
핀 수 | 32 |
간격 | 1.27 mm |
행 수 | 2 |
속성 | |
정격전류 IN | 1.2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (20°C에서 50핀) |
접점 저항 | 10 mΩ |
테스트 전압 | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
적용 참고 사항 | 다운로드 영역에서 자체 조립에 대한 적용 참고 사항을 확인하십시오. |
설명서에 대한 참고 사항 | 3D 모델, 제품군 도면, 데이터 시트 또는 포장 도면과 같은 최신 문서가 다운로드 센터에서 제공됩니다. |
작동에 대한 참고 사항 | 작동 중 허용되는 전압은 IEC 60664-1에 따른 절연 요구 사항 범위 내의 공간 거리 및 연면 거리를 고려하며, 애플리케이션에 따라 다릅니다. |
간격 | 1.27 mm |
애플리케이션 | |
센터 오프셋 | ± 0.7 mm 세로 및 가로 방향 |
각도 허용 오차 | ± 4 ° 세로 방향 |
± 2 ° 가로 방향 |
삽입력 및 인출력 | |
결과 | 테스트 통과 |
싸이클 수 | 500 |
대략적인 핀당 삽입 강도 | 0.5 N |
대략적인 핀당 인발 강도 | 0.5 N |
열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
사양 | IEC 60512-5-2:2002-02 |
테스트된 포지션 수 | 50 |
절연 저항 | |
사양 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
절연 저항, 인접한 핀 | ≥ 10 GΩ |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 2000 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 1.5 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
가속화 | 20g (60.1 Hz ... 2000 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
내구성 테스트 | |
사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 (준수) |
해수면 기준 임펄스 내전압 | 0.8 kV |
접점 저항 R1 | 10 mΩ |
접점 저항 R2 | 10 mΩ |
삽입/제거 싸이클 | 500 |
절연 저항, 인접한 핀 | ≥ 10 GΩ |
기후 테스트 | |
사양 | IEC 60512-11-7:2003-05 |
부식성 스트레스 | 방법 1, 10일 |
전원 주파수 내전압 | 500 V AC |
충격 | |
사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
펄스 모양 | 준-사인파 |
가속화 | 50g |
충격 기간 | 11 ms |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -55 °C ... 125 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
연결 1 | |
절연 소재 | LCP |
IEC 60112에 따른 CTI | 175 |
케이블 길이 | 자유 입력(0.05 ... 0.95 m) |
플랫 리본 전선 [PVC] | |
참고 | 코딩된 전선: 빨간색 |
UL AWM 스타일 | 2678 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 플랫 리본 전선 [PVC] |
전선 구조 | 32 x 7 x 0.102 mm |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 30 |
케이블 사이즈 | 0.06 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 0.66 mm |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PVC |
간격 | 0.635 mm |
최대 전선 저항 | ≤ 354 Ω/m |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
테스트 전압 코어/코어 | 1500 V |
내염성 | UL VW-1 |
주변 온도(모바일 설치) | -10 °C ... 105 °C |
주변 온도(설치) | -30 °C ... 105 °C |
항목 번호 | 1010229 |
패키지 단위 | 50 pc |
최소 주문 수량 | 500 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AAXPAA |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
공간 절약형 장치 설계를 위한 컴팩트한 하이-포지션 보드-투-보드 또는 와이어-투-보드 커넥터
사전 조립된 상태로 주문 가능: 플랫 리본 케이블이 있는 IDC 암 커넥터는 장치에서 즉시 사용이 가능합니다.