TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - 전원 공급 장치
1362783

1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 5 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

좁은 전체 폭 및 나란히 마운팅 가능한 기능 덕분에 공간 절약
강력한 출력 특성 곡선이 있는 동적 부스트 덕분에 견고하고 안정적
푸쉬-인 연결 기술을 사용한 손쉬운 조작
옵션 IO-Link와 함께 명확한 상태 표시를 위한 다중 컬러 LED 및 집합 릴레이 접점을 통한 스마트 진단
높은 시스템 가용성: 통합 컴팩트 멀티 채널 회로 차단기 덕분에 하나의 장치에서 전원 안정성 제공