4세대 고성능 QUINT POWER 전원 공급 장치는 새로운 기능을 바탕으로 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. NFC 인터페이스를 통해 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 개별적으로 조정할 수 있습니다.
QUINT POWER 전원 공급 장치의 고유한 SFB 기술 및 예방적 기능 모니터링은 애플리케이션의 가용성을 향상시킵니다.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/...
-
전원 공급 장치
2907867
1차 전환 QUINT POWER 전원 공급 장치의 고객 맞춤형으로 프로그래밍된 버전, DIN 레일 마운트용, 자유롭게 선택 가능한 출력 특성 곡선 있음, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 사용, 입력: 단상, 출력: 24 V DC / 10 A
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
제어 입력(구성 가능) Rem | 출력 전원 켜짐/꺼짐(절전 모드) |
기본값 | 출력 전원 켜짐(>40 kΩ/24 V DC/Rem 및 SGnd 간 개방 브리지) |
AC 작동 | |
네트워크 타입 | 스타 네트워크 |
정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
경감 | < 100 V AC (1 %/V) |
전기 강도, 최대 | 300 V AC 60 s |
일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
230 V AC | |
공급 전압의 전압 타입 | AC |
돌입 전류 | 타입 12 A (25 °C의 경우) |
돌입 전류 적분(I2t) | < 0.7 A2s |
돌입 전류 제한 | 12 A (1 ms 후) |
AC 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16.7 Hz (EN 50163 준수) | |
주전원 버퍼링 시간 | 타입 42 ms (120 V AC) |
타입 44 ms (230 V AC) | |
전류 소모량 | 3.4 A (100 V AC) |
2.8 A (120 V AC) | |
1.5 A (230 V AC) | |
1.5 A (240 V AC) | |
정격 전력 소모량 | 274 VA |
보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터, 가스 충전 서지 어레스터 |
역률(cos phi) | 0.94 |
스위치-온 시간 | < 1 s |
일반 응답 시간 | 300 ms (절전 모드의 경우) |
입력 퓨즈 | 8 A (Slow-blow, 내부) |
권장되는 입력 보호용 차단기 | 10 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
0.7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC 작동 | |
정격 입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC |
입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
경감 | < 110 V DC (1 %/V) |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
전류 소모량 | 3 A (110 V DC) |
1.3 A (250 V DC) |
효율성 | 타입 92.5 % (120 V AC) |
타입 93.4 % (230 V AC) | |
출력 특성 | U/I Advanced |
Smart HICCUP | |
FUSE MODE | |
정격 출력 전압 | 24 V DC |
출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 29.5 V DC (일정 용량) |
정격 출력 전류(IN) | 10 A |
정적 Boost(IStat.Boost) | 12.5 A |
동적 Boost(IDyn.Boost) | 20 A (5s) |
Selective Fuse Breaking(ISFB) | 60 A (15 ms) |
자기 퓨즈 트리핑 | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
경감 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
피드백 전압 저항 | ≤ 35 V DC |
출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 32 V DC |
제어 편차 | < 0.5 % (정적 부하 변경 10% ... 90%) |
< 4 % (동적 부하 변경10% ... 90%(10 Hz)) | |
< 0.25 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
잔류 리플 | < 80 mVPP (공칭 값 사용) |
단락-회로 방지 | 예 |
무부하 증명 | 예 |
출력 전원 | 240 W |
300 W | |
480 W | |
피상 전원 | 336 VA (120 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) |
345 VA (230 V, UOUT = 24 V, IOUT = stat. Boost) | |
최대 무부하 전력 손실 | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 20 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
전력 손실 SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
파고율 | 타입 1.50 (120 V AC) |
타입 1.67 (230 V AC) | |
상승 시간 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
직렬 연결 | 예 |
신호 | |
신호 접지 SGnd | Out1, Out2, Rem용 기준 전위 |
신호 Out 1 (구성 가능) | |
디지털 | 24 V DC 20 mA |
기본값 | 24 V DC 20 mA 24 V DC for UOut > 0.9 x USet |
신호 Out 2 (구성 가능) | |
디지털 | 24 V DC 20 mA |
아날로그 | 4 mA ... 20 mA ±5 % (부하 ≤400 Ω) |
기본값 | 24 V DC 20 mA POut < PN용 24 V DC |
신호 릴레이 13/14 (구성 가능) | |
기본값 | 닫힘(Uout > 0.9 USet) |
디지털 | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0.5 A |
입력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.25 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.25 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
스트리핑 길이 | 6.5 mm |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
출력 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.25 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 2.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.25 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 2.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
스트리핑 길이 | 6.5 mm |
최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
신호 | |
연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
최대 단선 사이즈 | 1 mm² |
최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, min. | 0.2 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음, max. | 0.75 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, min. | 0.2 mm² |
단일 전선/연선 단자점, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음, max. | 1.5 mm² |
최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
시그널링 타입 | LED |
플로팅 신호 접점 | |
액티브 신호 출력 Out1(디지털, 구성 가능) | |
액티브 신호 출력 Out2(아날로그, 구성 가능) | |
원격 접점 | |
신호 접지 SGnd | |
신호 출력 | |
POut | > 100 % (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > 240 W) |
> 75 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 180 W) | |
> 50 % (LED가 녹색으로 켜짐, 출력 전원 > 120 W) | |
UOut | > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) |
< 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) |
단계 수 | 1 |
절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
2 kV AC (일반 테스트) | |
절연 전압 출력 / PE | 0.5 kV DC (타입 테스트) |
0.5 kV DC (일반 테스트) | |
절연 전압 입력 / PE | 3.5 kV AC (타입 테스트) |
2.4 kV AC (일반 테스트) | |
스위칭 빈도 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
50.00 kHz ... 245.00 kHz (메인 컨버터 단계) | |
35.00 kHz ... 700.00 kHz (PFC 단계) |
제품 타입 | 전원 공급 |
제품군 | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1251000 h (25 °C) |
> 783000 h (40 °C) | |
> 377000 h (60 °C) | |
환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
WEEE | |
범위 | |
절연 특성 | |
보호 등급 | I |
오염등급 | 2 |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 286000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 283000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 25 °C |
시간 | 377000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 25 °C |
시간 | 454000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 133000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 160000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
폭 | 50 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 125 mm |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 5 mm / 5 mm |
설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
대체 조립(Alternative assembly) | |
폭 | 122 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 53 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 정렬 가능: PN ≥50 %, 가로 5 mm, 액티브 컴포넌트 옆 15 mm, 세로 50 mm 정렬 가능: PN <50 %, 가로 0 mm, 세로 위쪽 40 mm, 세로 아래쪽 20 mm |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
보호 코팅 있음 | 아니오 |
UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 제품 | 금속 |
후드 버전 | 스테인리스 스틸 X6Cr17 |
측면 부품 버전 | 알루미늄 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz 공진 검색 2.3g, 90분, 공진 주파수 2.3g, 90분(DNV GL 클래스 C에 따름) |
레일 애플리케이션 | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | 출력 전압 UOut 호환 |
표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
표준 - 전기 안전성 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
표준 – 초저전압 안전성 | IEC 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
표준 - 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 | IEC 61010-1 |
표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-16(기중 간극 및 연면 거리 전용) |
표준 - DC 출력이 있는 저전압용 전원 공급 장치 | EN 61204-3 |
승인 - 본선 전압 강하와 관련한 반도체 업계 요구 사항 | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
과전압 카테고리 | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
조선분야 승인 | DNV GL, PRS, BV, LR, ABS |
SIQ | BG(타입 승인됨) |
UL 승인 | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D(위험 지역) |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
노이즈 방출에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC 요구 사항, 발전소 | IEC 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
도전 노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(클래스 B) | |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(클래스 B) | |
DNV GL 전도성 노이즈 배출 | |
DNV | 클래스 A |
추가 텍스트 | 영역 전원 분배 |
DNV GL 노이즈 방출 | |
DNV | 클래스 B |
추가 텍스트 | 함교 및 갑판 영역 |
고조파 전류 | |
표준/규정 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(클래스 A) | |
주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
플리커 | |
표준/규정 | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 3) |
주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
출력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 타입 3 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
타입 6 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
신호 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력/신호 | 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
전원 주파수 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-8 |
주파수 | 16.7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
테스트 전계 강도 | 100 A/m |
추가 텍스트 | 60초 |
주석 | 기준 A |
주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
추가 텍스트 | 3 s |
주파수 | 0 Hz |
테스트 전계 강도 | 300 A/m |
추가 텍스트 | DC, 60 s |
전압 강하 | |
표준/규정 | EN 61000-4-11 |
전압 | 230 V AC |
주파수 | 50 Hz |
전압 강하 | 70 % |
기간 수 | 0.5 / 1 / 25 / 30개 기간 |
추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
주석 | 기준 A: 0.5 / 1 / 25 / 30개 기간 |
전압 강하 | 40 % |
기간 수 | 5 / 10 / 50개 기간 |
추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
주석 | 기준 A |
전압 강하 | 0 % |
기간 수 | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250개 기간 |
추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
주석 | 기준 A: 0.5 / 1개 기간 기준 B: 5 / 50 / 250개 기간 |
펄스 모양 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-9 |
테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
주석 | 기준 A |
감쇠 정현파 진동(원형파) | |
표준/규정 | EN 61000-4-12 |
입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
주석 | 기준 A |
비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
표준/규정 | EN 61000-4-16 |
테스트 레벨 1 | 15 Hz 150 Hz (테스트 레벨 4) |
전압 | 30 V 3 V |
테스트 레벨 2 | 150 Hz 1.5 kHz (테스트 레벨 4) |
전압 | 3 V |
테스트 레벨 3 | 1.5 kHz 15 kHz (테스트 레벨 4) |
전압 | 3 V 30 V |
테스트 레벨 4 | 15 kHz 150 kHz (테스트 레벨 4) |
전압 | 30 V |
테스트 레벨 5 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 4) |
전압 | 30 V (영구) |
테스트 레벨 6 | 150 Hz 180 Hz (테스트 레벨 4) |
전압 | 30 V (영구) |
테스트 레벨 7 | 16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 4) |
전압 | 300 V (1 s) |
주석 | 기준 A |
감쇠 진동파 | |
표준/규정 | EN 61000-4-18 |
입력, 출력(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 대칭) |
전압 | 1 kV |
입력, 출력(테스트 레벨 2) | 10 MHz |
전압 | 1 kV |
입력, 출력(테스트 레벨 3) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
전압 | 2.5 kV |
신호(테스트 레벨 1) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 대칭) |
전압 | 1 kV |
신호(테스트 레벨 2) | 100 kHz 1 MHz (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
전압 | 2.5 kV |
주석 | 기준 A |
감쇠 진동 자기장 | |
표준/규정 | EN 61000-4-10 |
테스트 전계 강도 | 110 A/m |
테스트 레벨 1 | 100 kHz |
테스트 전계 강도 | 110 A/m |
테스트 레벨 2 | 1 MHz |
주석 | 기준 A |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
항목 번호 | 2907867 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | CMPI13 |
개당 중량(패키지 포함) | 900 g |
개당 중량(패키지 제외) | 900 g |
관세 번호 | 85044095 |
원산지 | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 18.61 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
UWA 182/52 - 마운팅 어댑터 2938235
-
UWA 130 - 마운팅 어댑터 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 마운팅 어댑터 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 프로그래밍 어댑터 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 전자 회로 차단기 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 전자 회로 차단기 2906032
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907916
이점
SFB 기술로 인한 표준 회로 차단기의 선택적 트리핑 및 병렬로 연결된 부하의 지속적 작동
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시
NFC를 통해 조정 가능한 시그널링 임계값 및 특성 곡선을 사용한 시스템 가용성 극대화
정적 부스트를 통한 손쉬운 시스템 확장 및 동적 부스트를 통한 복잡한 부하의 시작
통합 가스 봉입 서지 어레스터 및 20 ms 이상의 주전원 오류 브리징 시간으로 인한 높은 수준의 내성
금속 하우징 및 -40°C - +70°C의 넓은 온도 범위를 특징으로 하는 견고한 설계
광범위한 입력 및 국제 승인 패키지로 인해 전세계적 사용이 가능