최고의 기능성을 제공하는 QUINT POWER 전원 공급 장치
QUINT POWER 회로 차단기는 선택적이고 경제적인 시스템 보호를 위해 6배의 정격 전류를 사용하여 자기 방식으로 빠르게 트리핑합니다. 또한 오류가 발생할 수 있는 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링으로 인해 높은 수준의 시스템 가용성을 보장합니다.
POWER BOOST 정적 파워 리저브를 통해 과부하의 안정적인 시작이 이루어집니다. 조정 가능한 전압으로 인해 5 V DC ... 56 V DC의 모든 범위가 지원됩니다.
QUINT-PS/3AC/24DC/10
-
전원 공급 장치
2866705
새 프로젝트에 다음 항목을 사용하십시오: 2904621 QUINT4-PS/3AC/24DC/10. 1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 플러그타입 스크류 연결, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 10 A, 다음에서 조정 가능 18 V DC ... 29.5 V DC, 450 V DC ... 800 V DC
제품의 세부 정보
EAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
승인 ID: LR22301698TA-02NK
승인 ID: TA24091MBV
승인 ID: 21004/D0 BVEAC
승인 ID: RU S-DE.BL08.W.00764BSH
승인 ID: 581RINA
승인 ID: ELE333522XGABS
승인 ID: 23-2355407-PDADNV
승인 ID: TAA000030XcCSAus
승인 ID: 80236684IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-11829 A1IECEE CB 인증제도
승인 ID: SI-11937Type approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/114EAC
승인 ID: KZ7500651 0101 12535호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?
예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. SFB 구성 매트릭스는 다운로드 영역 내 Various(기타) 섹션을 참조하십시오.
전원 공급 장치를 부식성 가스 오염이 있는 환경에서도 사용할 수 있습니까?
피닉스컨택트의 모든 QUINT 전원 공급 장치는 ISA G3 Harsh Group A 표준에 따라 테스트되었으며, 해당 표준의 요구 사항을 충족합니다.
전원 공급 장치의 하우징이 다른 제조사 제품보다 더 따뜻한 이유는 무엇인가요?
그 이유는 열 방산 설계에 있습니다. 그래서 모든 전원 컴포넌트가 측면 패널 또는 후면 패널에 있습니다. 이로 인해 내부 온도가 더 낮게 유지되어 전원 공급 장치의 수명이 연장되는 장점이 있습니다.
전원 공급 장치의 출력 전압으로 DC OK 릴레이를 작동할 수 있나요?
DC OK 릴레이는 전원 공급 장치의 출력 전압에 연결할 수 있지만, 최대 부하 전류는 1 A를 초과할 수 없습니다. 이를 위해 보호 회로 사용을 권장합니다.
공급 네트워크의 간섭 신호가 전원 공급 장치의 출력에 영향을 줄 수 있나요?
아니요, QUINT 전원 공급 장치는 다단계 컨버터 설계로 제작되어 간섭 신호가 출력으로 전달되지 않습니다. 간섭 신호는 입력 회로 단계에서 차단되어 전원 공급 장치의 24 V 출력에 전달하지 않습니다.