SAC-5P-M12MSL/4,0-280/FSL FE
-
전원 케이블
1296157
전원 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: L, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: L, 케이블 길이: 4 m, 최대 16 A/63 V의 직류용
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전원 케이블 |
애플리케이션 | 전원 공급 |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | L |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
그립 몸체 소재 | PP |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 63 V DC |
정격전류 IN | 16 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M12 |
코딩 타입 | L (전원) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
코딩 타입 | L (전원) |
케이블 길이 | 4 m |
PUR 할로겐-프리 회색 [280] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 159 kg/km |
UL AWM 스타일 | 80°C/300 V |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | PUR 할로겐-프리 회색 [280] |
전선 구조, 전원 공급 | 80x 0.20 mm |
AWG 전원 공급 | 14 |
케이블 사이즈 | 5x 2.5 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 2.65 mm ±0.1 mm |
외부 케이블 직경 | 8.60 mm ±0.25 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 핑크색 |
두께, 절연 | ≥ 0.14 mm |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
최대 전선 저항 | ≤ 8 Ω/km (20 °C의 경우) |
절연 저항 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC (스파크 테스트) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 86 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: 500000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
DIN EN 50267-2-1에 따름 | |
내염성 | UL 758/1581에 따름(케이블 내염성) |
UL 758/1581 FT2에 따름 | |
DIN EN 60332-2-2(20 s)에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름, 100 °C에서 168 h |
기타 저항성 | VDE 0282 섹션 10에 따른 내가수분해 및 내미생물 |
낮은 접착력 | |
내마모성 | |
내염수성 | |
주변 온도(작동) | -50 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-111 |
항목 번호 | 1296157 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 25 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1CDP |
GTIN | 4063151532741 |
개당 중량(패키지 포함) | 694.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 747 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
PROT-M12 FS - 밀폐 캡 1560251
-
SAC BIT M12-D16 - 도구 1200305
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 L-코딩으로 인한 오접속 방지
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블