SAC-5P-M12MSL/0,75-500 FE SH - 전원 케이블
1366797

전원 케이블, 5-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: L, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 0.75 m, 최대 16 A/63 V의 직류용

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 L-코딩으로 인한 오접속 방지
믿을 수 있는 차폐 성능 – 전자기 부하 감소를 위한 360° 차폐