UPBV 4/ 4 NZ:1
-
커넥터
3060429
커넥터, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 6 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 단자 플러그 |
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 6.2 mm |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.14 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 26 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 32 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 6 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 폭 | 24.8 mm |
| 높이 | 22 mm |
| 깊이 | 48.5 mm |
| 길이 | 22 mm |
| 간격 | 6.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 항목 번호 | 3060429 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1144 |
| GTIN | 4046356145855 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 25.109 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 24.881 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fecc93b9-b580-4021-a531-9e972fa16684 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 6-6 - 플러그-인 브리지 1008238
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBSR 2-6 - 플러그-인 브리지 3033715
-
FBSR 3-6 - 플러그-인 브리지 3001594
-
FBSR 4-6 - 플러그-인 브리지 3001595
-
FBSR 5-6 - 플러그-인 브리지 3001596
-
FBSR 10-6 - 플러그-인 브리지 3033716
-
FBSRH 2-6 - 단락 회로 커넥터 3033812
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 3-6 BU - 플러그-인 브리지 3036945
-
FBS 4-6 BU - 플러그-인 브리지 3036958
-
FBS 5-6 BU - 플러그-인 브리지 3036961
-
FBS 10-6 BU - 플러그-인 브리지 3032198
-
FBS 20-6 BU - 플러그-인 브리지 3032208
-
FBS 50-6 BU - 플러그-인 브리지 3032211
-
UPRZ - 래칭 3045570
-
UPR/ 2 - 래칭 3045567
-
UPZ/ 2 - 스트레인 릴리프 3045554
-
PSH 3- 6 - 차폐 연결 클램프 3040591
-
PSH 5-10 - 차폐 연결 클램프 3040601
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - 플랜지 커버 3060432
-
PRT/2 - 래칭 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587
-
LPS-6/E - 서비스 커넥터 3270540
-
LPS-6 - 서비스 커넥터 3270541
-
LPO 4/E - 픽업 플러그 3270519
-
LPO 4 - 픽업 플러그 3270522
-
MPS-MT - 테스트 플러그 0201744
-
MPS-IH WH - 절연 슬리브 0201663
-
MPS-IH RD - 절연 슬리브 0201676
-
MPS-IH BU - 절연 슬리브 0201689
-
MPS-IH YE - 절연 슬리브 0201692
-
MPS-IH GN - 절연 슬리브 0201702
-
MPS-IH GY - 절연 슬리브 0201728
-
MPS-IH BK - 절연 슬리브 0201731
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736