가운데 전선 부품, 결합 핀이 있는 왼쪽 하우징, 커버가 없는 오른쪽 개방형
CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
커넥터, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 핀 수: 1, 연결 방법: IDC 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.25 mm2- 1.5 mm2, 색상: 녹색-노란색
가운데 전선 부품, 결합 핀이 있는 왼쪽 하우징, 커버가 없는 오른쪽 개방형
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||