보호 기술 및 제어 엔지니어링용 플러그-인 테스트 시스템

보호 기술 및 제어 엔지니어링용 플러그-인 테스트 시스템

FAME는 중간 전압 및 고전압 스위치기어를 위한 혁신적인 모듈형 플러그-인 테스트 시스템입니다. 이 플러그-인 테스트 시스템에는 변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업이 결합되어 있습니다. 이제 매뉴얼 테스트 작업을 빠르고 안전하게, 자동으로 수행할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 3069470
FTP-2/A7 - 테스트 플러그
FTP-2/A7 - 테스트 플러그
3069470

테스트 플러그, 세부 회로 다이어그램을 기타 다운로드에서 확인할 수 있습니다., VDE 코딩 타입 A7, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색

FAME 구성기

FAME 구성기

모듈형 FAME 플러그-인 테스트 시스템용 구성기

변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 빠르고 쉬운 기능 테스트를 위한 맞춤형 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 구성하십시오.

신제품

FAME LPIT 플러그-인 테스트 시스템의 테스트 플러그 및 테스트 플러그 스트립

FAME LPIT

저전력 센서를 위한 플러그-인 테스트 시스템

FAME LPIT를 사용해 HV 및 MV 스위치 기어의 저전력 센서를 테스트할 수 있습니다. 플러그-인 테스트 소켓은 RJ45 보호 장치 인터페이스의 8개 신호 접점 전체에 대한 완전한 액세스를 제공하여 전류, 전압, 주파수 외에도 그리드 품질을 측정할 수 있게 합니다.

주요 기능

  • MV/HV 테스트 플러그: 2차측 RJ45를 통한 별도 신호 주입
  • IEC 61869-10에 따른 시험 가능성
  • MV 플러그-인 테스트 소켓: 별도의 U/I 센서 입력
  • 전선 연결: RJ45
  • HV 플러그-인 테스트 소켓: 하드와이어드 U/I 센서 연결
  • 전선 연결: 단선/연선: 0.2mm² ... 4 mm²

이점

  • 센서(RJ45 기반)의 8개 신호 모두에 대한 완전한 액세스
  • 별도의 차폐 접점이 있는 다이캐스트 금속 하우징으로 인해 차폐를 위한 추가 배선 불필요
  • 테스트별 배선 시간이 필요 없음
  • 여러 제품 라인에 대한 테스트 시나리오를 빠르고 반복적으로 생성
  • 릴레이 테스트 중 캐비닛 도어가 닫힌 상태로 유지되어 높은 수준의 안전성 보장

FAME 플러그-인 테스트 시스템 복잡한 테스트 시퀀스. 간단히 꽂기만 하면 됩니다.

FAME는 복잡한 테스트 시퀀스를 표준화되고 안전한 플러깅 프로세스로 전환합니다. 영구적으로 설치된 플러그-인 테스트 소켓은 시스템의 관련 전류, 전압 및 신호 회로에 연결됩니다. 테스트 플러그를 삽입하면 테스트에 필요한 스위칭 상태가 올바른 순서로 자동 설정됩니다. 따라서 기존 시스템 배선을 변경하지 않고도 테스트 장치를 빠르고 안전하며 일관되게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 테스트 작업을 줄이고 작동 안전성을 높이며 작업자 오류 위험을 최소화합니다.

FAME LPIT 저전력 센서를 위한 플러그-인 테스트 시스템

FAME LPIT는 중압 및 고압 스위치기어의 최신 저전력 계기용 변성기(LPIT)를 테스트하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이 시스템을 사용하면 시스템 배선을 변경하지 않고도 모든 관련 센서 신호에 안전하게 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 FAME LPIT는 디지털화된 전력망 및 스마트 보호 시스템으로의 전환을 지원합니다.

특수 기능

  • LPIT 센서 및 디지털 보호 기술을 위해 특별히 설계
  • 보호 장치 인터페이스의 모든 RJ45 신호 접점에 액세스
  • 견고한 전자기 차폐 금속 하우징
  • 중압 및 고압 애플리케이션에 이상적
  • 전력망 데이터 및 전력망 품질 데이터 분석 지원

FAME 3 RACK 19" 컨트롤 캐비닛을 위한 최고의 유연성

FAME 3 RACK은 19" 스위칭 장치에 사용하도록 개발되었으며, 매우 높은 실장 밀도와 편리한 배선이 특징입니다. 모듈형 설계 덕분에 테스트 플러그 하나만으로 다양한 애플리케이션의 복잡한 테스트 작업을 할 수 있습니다.

특수 기능

  • 19" 랙에 설치하도록 특수 설계됨
  • 플러그-인 테스트 소켓당 최대 25핀
  • 플러그-인 테스트 소켓에서 직접 구성 가능한 스위칭 시퀀스
  • 정해진 래칭 위치가 있는 회전 핸들 테스트 플러그
  • 원격 모니터링을 위한 상태 접점 옵션 제공
  • 단면 및 양면 전선 인입 버전
FAME 3 SL 플러그-인 테스트 시스템

FAME 3 SL 표준화된 테스트 작업을 위한 컴팩트 솔루션

FAME 3 SL은 FAME 3 제품군의 장점을 특히 공간 절약형 설계에 집약한 모델입니다. 이 컴팩트한 플러그-인 테스트 시스템은 테스트 요구 사항이 명확하게 정의되어 있고 적은 핀 수와 컴팩트한 설치 공간이 중요한 애플리케이션에 이상적입니다.

특수 기능

  • 매우 컴팩트한 설계
  • 4핀 또는 6핀 버전 제공
  • 작동 플러그 필요 없음
  • 안전한 작동을 위한 래칭 방식의 컴팩트 플러그
  • 설치 공간이 제한된 경우에 이상적

FAME 3 보호 테스트를 위한 다목적 표준

FAME 3는 중·고압 스위치기어의 시험 및 유지보수 작업을 위한 범용 솔루션입니다. 이 시스템은 높은 유연성과 직관적인 작동 방식을 결합했으며 다양한 변류기 및 계기용 전압 변환기 애플리케이션에 적합합니다.

특수 기능

  • 보호 릴레이 테스트를 위한 범용 플러그-인 테스트 시스템
  • 4~20핀의 모듈형 설계
  • 플러그-인 테스트 소켓에서 변류기 자동 단락
  • 회전 핸들 또는 컴팩트 플러그로 제공
  • 맞춤형 애플리케이션을 위해 온라인으로 구성 가능

FAME 2 구성 가능한 테스트 플러그를 통한 최고의 유연성

FAME 2는 독창적인 스위칭 로직을 갖추고 있습니다. 전체 테스트 시퀀스는 구성 가능한 테스트 플러그를 통해 매핑됩니다. 이를 통해 하나의 플러그-인 테스트 소켓만으로 복잡한 스위칭 시퀀스를 구성할 수 있습니다.

특수 기능

  • 스위칭 시퀀스는 테스트 플러그를 통해 정의됩니다
  • 서로 다른 접점 길이를 통한 시간 지연 접촉
  • 최대 25핀으로 구성 가능
  • 컨트롤 캐비닛 도어 또는 DIN 레일에 장착 가능
  • 맞춤형 테스트 회로에 특히 적합

FAME 1 작동 플러그 포함

FAME 1은 최초의 FAME 플러그-인 테스트 시스템으로, 상시 개방 접점 원리를 채택하여 다른 모든 버전과 근본적으로 차별화됩니다. 정상 작동 시에는 작동 플러그가 사용되므로 이 시스템은 기존의 보호 테스트 방식에 특히 적합합니다.

특수 기능

  • 작동 플러그가 포함된 유일한 FAME 시스템
  • 상시 폐쇄 원리 대신 상시 개방(N/O) 원리
  • 플러그-인 테스트 소켓에서 변류기 자동 단락
  • 컴팩트 플러그 및 표준 플러그 제공
  • 기존 보호 애플리케이션을 위한 검증된 솔루션
플러그-인 테스트 시스템 및 테스트 분리 단자대 제품 브로셔

플러그-인 테스트 시스템 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 플러그-인 테스트 시스템에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 플러그-인 테스트 시스템에 대한 제품 브로셔를 확인할 수 있습니다. 이 브로셔는 다양한 플러그-인 테스트 시스템과 테스트-분리 단자대 선택에 대한 개요를 제공합니다.