FBP-3/4SL - 더미 플러그
FBP-3/4SL
-
더미 플러그
1030010
더미 플러그, 핀 수: 4, 색상: 투명
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
더미 플러그
제품군
FAME 3 SL
핀 수
4
치수
폭
74.1 mm
높이
65 mm
깊이
32 mm
소재 사양
색상
투명
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PVC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1030010
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE6113
GTIN
4055626532073
개당 중량(패키지 포함)
39.8 g
개당 중량(패키지 제외)
35 g
관세 번호
39162000
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000