필요한 속성을 직접 선택하여 필요에 따라 마커를 개별적으로 구성합니다. 식별 솔루션의 마커 크기, 모양 및 마운팅 타입을 확인합니다. 그런 다음 혁신적인 레이저 시스템을 사용하여 품목을 맞춤 제작합니다.
US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET
-
플라스틱 라벨
1533775
플라스틱 라벨, 고객 사양에 따른 크기, 최대 폭: 104 mm, 최소 폭: 30 mm, 최대 높이: 135 mm, 최소 높이: 10 mm, 최대 직경: 100 mm, 최소 직경: 30 mm, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 접착식, 스크류, 리벳
제품의 세부 정보
| 고정 홀의 배치 | 고정 홀 4개: 마커의 각 모서리에 배치합니다. 고정 홀 2개: 에지까지의 거리를 지정하고 마커 중앙에 배치합니다. 고정 홀 1개: 에지까지의 거리를 지정하고 마커 중앙에 배치합니다. 고정 홀의 거리는 마커 에지부터 고정 홀 중앙까지 거리를 측정한 값입니다. |
| 소재 정보 | 레이저 커팅 중에 개별 마커가 카드에서 확인 없이 떨어지는 것을 방지하기 위해 소위 브레이크포인트 또는 재료 웨브가 사용됩니다. 이를 통해 마커를 카드에 연결하면 분리가 용이합니다. 분리 후 가끔 웨브의 잔여물이 마커에 남아있을 수 있습니다. 이는 쉽게 밀어낼 수 있으며 캐리어와의 호환성을 손상시키지 않습니다. |
| 소재 정보 | 제조 공정 후 커팅 부산물이 카드, 예를 들어 마운팅 홀이나 매거진 고정 홀에 남을 수 있습니다. 이러한 커팅 부산물은 눌러서 쉽게 제거할 수 있습니다. |
| 소재 정보 | 레이저 커팅 시 카드 뒷면에 얼룩 자국이 생길 수 있습니다. 그러나 이는 마커의 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 접착제가 있는 마커의 경우, 얼룩 자국은 라이너에만 나타납니다. |
| 적용 참고 사항 | 접착제가 있는 마커를 분리할 때는 뒷면의 라이너를 제거하기 전에 먼저 카드에서 마커를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 라이너가 여러 마커에서 동시에 실수로 분리될 위험이 있습니다. |
| 라벨링 가능한 영역 | 레이저 생산 공정과 마커의 표면 품질에 대한 열전사 인쇄의 요구 사항으로 인해 에지 영역까지 인쇄할 수 없습니다. 에지 영역에 용융물이 남아 있으면 인쇄 가능한 최대 영역을 제한해야 합니다. 인쇄 영역의 폭은 양쪽에서 6 mm씩, 높이는 2 mm씩 줄여야 합니다. |
| 제품 타입 | 장치 마커 |
| 마킹 | |
| 식별 기술 | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| 접착 강도 | 0.05 mm |
| 접착식 | 아크릴 |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 베이스 부품 소재 | 폴리에틸렌 테레프탈레이트 |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 60 °C (지정된 온도 범위는 적용된 상태의 제품에만 적용됩니다.) |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 20 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 마운트 타입 | 접착식, 스크류, 리벳 |
| 항목 번호 | 1533775 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BG2419 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 17.93 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 12.5 g |
| 관세 번호 | 49119900 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - 열 전사 인쇄기 1472405
-
BLUEMARK ID - 인쇄기 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 인쇄기 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 잉크 리본 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 잉크 리본 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 잉크 리본 카트리지 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - 잉크 카트리지 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 잉크 카트리지 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 매거진 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 매거진 1044355
-
THERMOMARK CARD - 열 전사 인쇄기 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 열 전사 인쇄기 5148888
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 매거진 5146451
이점
검증된 US 포맷의 다양한 형태와 크기로 개별적으로 구성 가능한 마커
혁신적인 레이저 시스템의 유연한 생산으로 인한 빠른 가용성
개별적으로 소재를 구성하여 생산(최소 수량 10개)
적당한 제품 설명을 작성하여 품목을 유연하게 인쇄합니다
소재의 화재 및 연기 특성으로 인해 마커는 건물 인프라에 사용하기에 특히 적합합니다