ZFKDS 1-W-3.81 3 POS - PCB 단자대
5603445

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 200 V, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: ZFKDS(A) 1-W, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 전위당 납땜 핀 수: 2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통해 도구 없이 작동 가능
직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀