SPTAF 1/ 2-5,0-EL MC YE/BK
-
PCB 단자대
1081474
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: SPTAF 1/..-EL, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
제품 타입 | 출력 회로 보드 터미널 |
제품군 | SPTAF 1/..-EL |
제품군 | COMBICON Terminals S |
핀 수 | 2 |
간격 | 3.5 mm |
행 수 | 1 |
핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
전위당 납땜 핀 | 2 |
속성 | |
정격전류 IN | 16 A |
정격전압 UN | 320 V |
정격 전압(III/3) | 250 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
정격전압(III/2) | 320 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
정격 전압(II/2) | 630 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
연결 기술 | |
정격 전선 | 1.5 mm² |
전선 연결 | |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (1.5 mm²의 단선을 연결 및 조정할 경우 단자대에 영향을 줄 수 있는 기계적 측면 힘을 측면 지지대가 흡수해야 합니다.) |
0.34 mm² ... 1.5 mm² (푸쉬-인 연결) | |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (개방형 단자점이 있는 전선 연결) |
0.5 mm² ... 0.75 mm² (푸쉬-인 연결) | |
케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (개방형 단자점이 있는 전선 연결) |
0.5 mm² ... 0.75 mm² (푸쉬-인 연결) | |
스트리핑 길이 | 8 mm |
마운트 타입 | 웨이브 솔더링 |
핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
소재 데이터 - 접점 | |
참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
접점 소재 | Cu 합금 |
표면 특성 | 용융 주석 도금 |
금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (2 - 4 µm Sn) |
금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) | 주석 (2 - 4 µm Sn) |
소재 데이터 - 하우징 | |
색상 (하우징) | 다색 () |
절연 소재 | PA |
플라스틱 소재 | I |
IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
소재 데이터 – 작동 부품 | |
색상 (작동 부품) | 주황색 (2003) |
절연 소재 | PBT |
플라스틱 소재 | IIIa |
IEC 60112에 따른 CTI | 275 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
적용 참고 사항 | 전선 절연의 최대 허용 외부 직경 ≤ 3 mm |
치수 도면 |
|
간격 | 5 mm |
폭[w] | 8.5 mm |
높이 [h] | 12.8 mm |
길이 [l] | 11 mm |
설치 높이 | 10.2 mm |
납땜 핀 길이 [P] | 2.6 mm |
핀 치수 | 0.75 x 0.3 mm |
PCB 설계 | |
핀 간격 | 5 mm |
홀 직경 | 1.1 mm |
전선 손상 및 풀림 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
반복 연결 및 분리 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
결과 | 테스트 통과 |
인발 테스트 | |
사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
0.25 mm² / 연선 / > 10 N | |
1.5 mm² / 단선 / > 40 N | |
1.5 mm² / 연선 / > 40 N |
온도 상승 테스트 | |
사양 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
필수 온도 상승 테스트 | PCB 단자대의 주변 온도 및 온도 상승의 합계는 상한 온도를 초과하지 않아야 합니다. |
단기 내력 전류 | |
사양 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
절연 저항 | |
사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
사양 | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
플라스틱 소재 | I |
비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
정격 절연 전압 (III/3) | 250 V |
정격 서지 전압(III/3) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 3 mm |
최소 연면 거리(III/3) | 3.2 mm |
정격 절연 전압 (III/2) | 320 V |
정격 서지 전압(III/2) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 3 mm |
최소 연면 거리(III/2) | 1.6 mm |
정격 절연 전압 (II/2) | 630 V |
정격 서지 전압(II/2) | 4 kV |
최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 3 mm |
최소 연면 거리(II/2) | 3.2 mm |
진동 테스트 | |
사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
축당 테스트 기간 | 2.5 h |
테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 5 s |
에이징(Aging)에이징 | |
사양 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
항목 번호 | 1081474 |
패키지 단위 | 165 pc |
최소 주문 수량 | 990 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AALBGH |
GTIN | 4055626810201 |
개당 중량(패키지 포함) | 1.38 g |
개당 중량(패키지 제외) | 0.87 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
손가락으로 작동되는 해제 버튼을 사용한 매우 편리한 조작성
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트