cULus Recognized
승인 ID: E60425-20061129| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40047107| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 16 A | 0.2 - 1.5 | ||
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 17, 제품군: SPTAF 1/..-EL, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 16 A | 0.2 - 1.5 | ||