VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40042909정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 10 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-20061129정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 36 A | 24 - 8 |
PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격 전압: 800 V, 핀 간격: 7.5 mm, 핀 수: 4, 연결 방식: 스프링 케이지 연결, 조립: 납땜, 전선/PCB 연결 방향: 90°, 색상: 파란색, 회색, 검정색, 빨간색
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 10 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 36 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 36 A | 24 - 8 |