SMKDS 1/ 7-3,5 GY - PCB 단자대
1567038

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 200 V, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: SMKDS 1, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 35 °, 색상: 회색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
해당 케이블 사이즈를 위한 초소형 설계