cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030527정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 5 A | 24 - 16 |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40018594정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
130 V | 2 A | 0.5 - 0.75 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40057505정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |