CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40055535정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19870326정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
스크류 연결 | 125 V | 15 A | 30 - 12 | |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 125 V | 15 A | 16 | |
D | ||||
스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | 16 |