MKDSN 2,5/ 4 HT BK R44 - PCB 단자대
1050595

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: MKDSN 2,5/..-HT, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
해당 케이블 사이즈를 위한 초소형 설계
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능