cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | - 18 | |
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: MKDSN 1,5, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 주황색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | - 18 | |