MKDSD 2,5/ 3-5,08 BK - PCB 단자대
1736654

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: MKDSD 2,5, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.7 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드