MKDSC 3/ 6 SO BJ 2
-
PCB 단자대
1889657
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: MKDSC 3, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 회전 방지 핀
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능