CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
단선 전용 | 150 V | 6 A | - 20 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19870330정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 20 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 2160724.01정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 0.14 - 0.5 |