MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK CR:1 - 인쇄 회로 기판 하우징
1069103

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 제품군: MSTBO 2,5/..-G1R-THR, 간격: 5 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프, 핀의 고정 코딩: 1, 오른쪽에 측면 핀 아웃렛이 있는 품목

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품