MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY CD:3,4 - 인쇄 회로 기판 하우징
1344648

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 5, 행 수: 1, 핀 수: 5, 연결 수: 5, 제품군: MCO 1,5/..-G1R, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 핀의 고정 코딩: 3, 4, 오른쪽에 측면 핀 아웃렛이 있는 품목

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

PCB 직각 방향 플러그-인