cULus Recognized
승인 ID: E60425-19920722| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 스크류 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 스크류 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 베이지, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: PC 5/..-ST1, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 스크류 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 멀티 전선 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 12 | |
| 스크류 연결 | 600 V | 41 A | 24 - 8 | |