FMC 1,5/ 4-ST-3,81BD:-33,X14
   - 
  PCB 커넥터
    
      1884099
      
      
    
  
      PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: FMC 1,5/..-ST, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
        접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
        색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
        장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결