UL 승인됨
승인 ID: E60425-19931011정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
300 V | 12 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: FKCOR 2,5/..-STF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
300 V | 12 A | 26 - 12 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 12 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |