cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931011정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
표준 | 300 V | 16 A | ||
D | ||||
표준 | 300 V | 10 A | ||
대안 1 | 150 V | 15 A |
생산 모니터링이 포함된 VDE 보고서
승인 ID: 40041286정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 12 A |
도면 VDE 승인
승인 ID: 40050079정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 16 A |