SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 마커 카드
0804293

마커 카드, 시트, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 수평: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 91 ... (99)100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5.08 mm, 개별 레이블 수: 12, 텍스트 필드 높이: 3.8 mm, 텍스트 필드 폭: 5.08 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 SK ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
SK 라벨링 제품군은 마커 홈이 없는 제품을 라벨링하기 위한 접착식 마커 스트립을 제공합니다.