PCB 커넥터
CR-MSTB NAT HT - 코딩 섹션
CR-MSTB NAT HT
-
코딩 섹션
1954362
HT 키 연결 섹션, 리플로우 납땜 공정 전에 헤더의 홈 부분에 삽입, 베이지색의 고내열성 절연 소재로 제조
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
코딩
핀 수
1
간격
0 mm
마운팅
처리 참고 사항
프로세스
리플로우/웨이브 솔더링
습도 민감 수준
MSL 3
분류 온도 T
c
260 °C
리플로우 공정 시 납땜 주기
3
소재 사양
색상 (하우징)
투명
치수
간격
-
참고
주문 정보:
패킹 단위(PU)는 개별 키 연결 섹션을 나타냅니다. 6개의 키 연결 섹션이 키 연결 스타에 위치합니다.
상용 데이터
항목 번호
1954362
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AAHZBC
GTIN
4017918897574
개당 중량(패키지 포함)
0.787 g
개당 중량(패키지 제외)
0.58 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
27460401
ECLASS-13.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.011 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말