FKC 2,5 HC/ 2-ST-5,08GYLCBKBD1 - PCB 커넥터
1315499

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: FKC 2,5 HC/..-ST, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5 HC, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트