DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 - PCB 커넥터
1150808

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.34 mm2
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 1, 제품군: DMCC 0,5/..-ST-SHL, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, 전기적 속성: 차폐, 연동 장치: 차폐 연결, 마운팅: Lock & Shield, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

대량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
옵션으로 사용 가능한 수동 및 자동 크림핑용 공구