FOC-FR19:1U-OS12-LCD6-OM1 - 패치 패널
1419974

광섬유 분배 박스, 타입: 19" 랙 마운트 광섬유 분배 박스, 보호 수준: IP20, 핀 수: 1*12, 마킹 소재: 알루미늄, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

MT 페룰이 있는 컴팩트 설계
플러그 앤 플레이
전면부의 명확한 연결을 통한 빠르고 안정적인 케이블링