QPD W 5X1,5 M25 1,0 BK B-S - 패널 피드스루
1424877

패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선, M25, 690 V, 17.5 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩 프로파일, 1.5 mm2, 케이블 길이: 1 m, 핀 할당: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품